Publiko produktet
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black
Tork Centrefeed Dispenser Red/Black

    Tork Centrefeed Dispenser Red/Black

    The Tork dispenser for centerfeed rolls is designed for multi-task situations, tight spaces and wash stations where easy access and fast, safe dispensing is required.
    • Easy load concept: Rapid refilling
    • Side-opening hood: Easy to refill
    • Extra robust hinges: Durable and long lasting
    • Durable teeth: Long lasting and sturdy
    • Flexible one hand dispensing: Take as much as you need and always have one hand free
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.659008
    • Ürün ailesiPerformance
    • Ürün grubuCentrefeed Roll
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)356
    • Genişlik (mm)248
    • Derinlik (mm)232
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • İkincil malzemePlastik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    • Ağırlık net (Kg)1.338
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPaper towel dispensers
    • OmniClass numarası23-21 43 15 25
    • OmniClass başlığıPaper Towel Dispensers