Publiko produktet
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80
Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Mechanical Paper Hand Towel Roll Dispenser Black H80

    Tork Image Design Xpress® Hand Towel Dispenser system features a gently brushed stainless steel with fine lines; and subtle curves provide clean lines and smooth surfaces. Extra slim design is both space-saving and elegant. One at-a-time dispensing reduces costs and delivers optimal hygiene. Touch free dispensers, ideal for washrooms looking for a more sophisticated touch. Easy to clean anti-fingerprint stainless steel coating. Keeps the washroom clean and tidy, while complementing the unique design.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.772828
    • Ürün ailesiOther
    • Ürün grubuHand Towel Roll
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-04-15
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)15.95
    • Genişlik (inç)12.32
    • Derinlik (inç)9.32
    İlgili
    • Ana malzemePlastik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    • Ağırlık net (Lbs)6.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Dispenserlar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 açıklamasıPaper towel dispensers
    • OmniClass numarası23-21 43 15 25
    • OmniClass başlığıPaper Towel Dispensers

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika