Publiko produktet
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm
    Ethnicraft

    Roller Max sideboard - oak - 2 doors - 224x45x80 cm

    4.7 / 5 yıldız4.7(6 incelemeler)
    The Roller Max sideboard offers functional storage in an eye-catching design. Featuring sliding doors, adjustable shelving and seamlessly integrated handles, this piece beautifully showcases the collection's stacked wood-stick design. The result is an elegant and sophisticated item for both residential and commercial spaces. Designed by Alain van Havre.

    Ethnicraft ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.50051-Roller-Max-sideboard
    • Ürün ailesiRoller Max
    • Ürün grubuSideboards
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-01-05
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)80
    • Genişlik (mm)45
    • Derinlik (mm)224
    İlgili
    • Ana malzemeMeşe
    • Ağırlık net (Kg)88
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Raf ve Depolama