Publiko produktet
Kyra22® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding
Europerfil

Kyra22® Architectural self-supporting steel profile for wall cladding

KYRA22® architectural self-supporting steel profile for wall cladding (1.320.73). Depth of profile 73 mm. Cover width 320 mm. Thickness from 0,6 mm to 1,20 mm. in galvanised and coated steel sheet ( EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. CE marking (EN 14782). Vertical and horizontal façade installation.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.kyra22_fa
  • Ürün ailesiWall cladding
  • Ürün grubuMetallic Cladding Profiles for wall
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-10-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)73
  • Genişlik (mm)320
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiDuvarlar - Dış Duvarlar