Publiko produktet
Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 42” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 42” Exterior Dimensions

This 63” x 42” roll-in shower base is ideal for senior living applications and complies with ADA, ANSI A117.1, CA Title 24, and other major accessibility standards.

Özellikler
  • Shower Stall:

    1. Model: No. SP6342A

    2. Description: One-piece roll-in type shower pan

    3. Exterior dimensions: 63”W x 41-5/8”D x 6-3/8”H

    4. Rough-in: +1/8” -0” nominal dimensions

    5. Threshold: No Recess Threshold Detail

    6. Optional Accessories: Furnish with[shower drain], [T-shaped EverDam]. If applicable, please indicate location of additional accessories on drawing

    7. Accessory Finish: [A0 - No Accessories], [Standard Satin Stainless], [Matte Black], [Polished Stainless] [White], [Custom

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.sp6342a
  • Ürün ailesiANSI A - ADA - CA Title 24
  • Ürün grubuSP6342A
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-01-07
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)4.12
  • Genişlik (inç)62
  • Derinlik (inç)36
İlgili
  • Ana malzemeCam Elyafı
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
  • Ağırlık net (Lbs)50
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG017640
  • ETIM AdıSanitary showers
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler