Publiko produktet
Single Piece Roll-in Shower Pan -  63” x 33” Exterior Dimensions
EverFab

Single Piece Roll-in Shower Pan - 63” x 33” Exterior Dimensions

A traditional roll-in shower pan that meets ADA compliance. In addition to that it features a smooth linear trench drain providing a less institutional feel

  • One-piece ADA, ANSI, and California Title 24 compliant roll-in-type shower
  • Unique reinforcing bottom plate unseen anywhere else in the industry
  • Anti-slip floor
  • 60” x 30” Clear floor space
  • Integral reinforced with non-organic composite material


Özellikler
  • Type: One-piece roll-in type shower pan with removable stainless steel grate

    Color: White

    Exterior Dimensions: 63”W x 34”D x 5”H

    Materials: Gel coat and fiberglass composite

    Approximate Weight: 50 lbs.

    Certifications and Accessibility Code Compliance:

    • Universal Plumbing Code
      CSA B45.5-11 / IAPMO Z124-2017
    • ADA 
    • ICC A117.1 - 2017 ANSI Type A
    • California Title 24
    • WAC 388-78A-3030

    Warranty: 30 Year Limited

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.SPT6333A
  • Ürün ailesiANSI A - ADA - CA Title 24
  • Ürün grubuSPT6333A
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-03-02
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)78.5
  • Genişlik (inç)63
  • Derinlik (inç)34
İlgili
  • Ana malzemeCam Elyafı
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • ETIM KoduEG017640
  • ETIM AdıSanitary showers
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 00
  • OmniClass başlığıShowers