Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

D/13 Sink System - 2 Basin

Özgün ref.: excel-d13-2-station
Marka: Excel Dryer US
Ürün ailesi: Sink System
Ürün grubu: D|13
Yayınlanma tarihi: 1918-08-30
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (12)

The D|13 Sink System streamlines the hand washing and drying process, seamlessly fusing the soap dispenser, faucet and high-speed, energy-efficient hand dryer in one cohesive fixture. It is the most advanced integrated sink system on the market and the most hygienic, sustainable and cost-effective way to wash and dry hands.


Ana malzeme: Solid surface
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: United States
Üretim yeri: United States

BIMobject Kategorisi: Sanitary - Compound Units
IFC sınıflandırması: Sanitary Terminal
UNSPSC adı: Sinks
UNSPSC kodu: 30181504
Uniclass 1.4 Kod: L72331
Uniclass 1.4 Tanım: Sinks, troughs
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-79
Uniclass 2.0 Tanım: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_96_81
Uniclass 2015 Tanım: Sinks
NBS Reference Kod: 31-79
NBS Reference Tanım: Sinks, Wash Basins And Troughs
OmniClass Numarası: 23-31 13 00
OmniClass Başlığı: Sinks
Bu ürün burada mevcut:
North America
  • United States

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.