Publiko produktet
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
Petale upholstered bar stool
    expormim

    Petale upholstered bar stool

    2.8 / 5 yıldız2.8(9 incelemeler)

    Bar stool made of stainless steel tube. Possibility of customization through a wide variety of technical fabrics completely suitable for outdoor use. Stackable.

    expormim ile iletişime geçin

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.petale-upholstered-bar-stool
    • Ürün ailesiPetale
    • Ürün grubuOutdoor collection
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-10-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)950
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)490
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • İkincil malzemeDöşeme
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)5.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
    • IFC sınıflandırmasıMobilya
    • ETIM KoduEG017960
    • ETIM AdıFurniture
    • Uniclass 2015 koduPr_20_85_85_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıStainless steel stools
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings
    • OmniClass numarası23-21 21 33 11
    • OmniClass başlığıCommercial Bar Stools