Publiko produktet
FAAC 950N2 Swing Door Operator
FAAC 950N2 Swing Door Operator
FAAC 950N2 Swing Door Operator
    FAAC

    FAAC 950N2 Swing Door Operator

    Automated systems for swing doors
    Özellikler
    • The 950N2 automation is compliant with EN16005, allows to move doors weighing more than 360 Kg silently and in continuous use. The housing cover is made of silver anodized aluminum.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FAAC-950N2
    • Ürün ailesiFAAC
    • Ürün grubuSwing Doors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2025-02-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)105
    • Genişlik (mm)530
    • Derinlik (mm)160
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeExtruded Aluminum
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)10
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiKapılar - arpma Kapılar
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduEF_25_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıDoors and windows
    • OmniClass numarası23-17 11 00
    • OmniClass başlığıDoors