Publiko produktet
FAAC B680H Otomatik 24V HYbrid bariyer
FAAC

FAAC B680H Otomatik 24V HYbrid bariyer

4.6 / 5 yıldız4.6(39 incelemeler)
FAAC B680H Otomatik 24V HYbrid bariyer 1. Brushless + Oleodinamik sistemi sınırsız ömürlü yayları sayesinde 2.000.000 döngü. 2. Çıkarılabilir gövde 4 renk veya paslanmaz çelik olarak mevcuttur 3. Son derece yüksek lojistik optimizasyon: Tüm uzunluklar için bariyerli tek model.
Özellikler
  • FAAC B680H Otomatik 24V HYbrid bariyer 1. Brushless + Oleodinamik sistemi sınırsız ömürlü yayları sayesinde 2.000.000 döngü. 2. Çıkarılabilir gövde 4 renk veya paslanmaz çelik olarak mevcuttur 3. Son derece yüksek lojistik optimizasyon: Tüm uzunluklar için bariyerli tek model.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.FAAC-B680H
  • Ürün ailesiFAAC
  • Ürün grubuAutomatic Vehicle Barriers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-12-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1100
  • Genişlik (mm)469
  • Derinlik (mm)279
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)69.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Yol Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
  • Uniclass 2015 koduPr_40_70_22_06
  • Uniclass 2015 açıklamasıBarrier parking control units
  • CSI MasterFormat 2014 kodu01 55 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıVehicular Access and Parking
  • OmniClass numarası23-39 11 11 15
  • OmniClass başlığıTraffic Barriers