Publiko produktet
FAAC J200 SA yarı otomatik hareketli mantar bariyer
FAAC J200 SA yarı otomatik hareketli mantar bariyer
FAAC J200 SA yarı otomatik hareketli mantar bariyer
FAAC J200 SA yarı otomatik hareketli mantar bariyer
    FAAC

    FAAC J200 SA yarı otomatik hareketli mantar bariyer

    FAAC J200 SA yarı otomatik hareketli mantar bariyer FAAC J200SA yarı otomatik hareketli mantar bariyer, herhangi bir geçiş ve/veya park kontrol sorununu güç kaynağına ihtiyaç duymadan çözer.
    Özellikler
    • J200 SA YARI OTOMATİK MANTAR BARİYER 1. Besleme ve kablolama gerektirmez 2. Özel serbest bırakma anahtarı sayesinde, hareket basitliği ve güvenliği 3. Ürünün ihtiva ettiği ağırlık sayesinde, nakliye, depolama ve konumlandırma kolaylığı 4. Kazara kancadan çıkmaya karşı, alçak pozisyonda kilitlenme
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FAAC-J200-SA
    • Ürün ailesiFAAC
    • Ürün grubuTraffic bollards
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-06-23
    • Baskı numarası3
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)500
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)80
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Yol Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_20_76_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBollards and impact protectors
    • OmniClass numarası23-11 29 35
    • OmniClass başlığıBollards