Publiko produktet
FAAC J275 F 2K 20 SABİT Mantar Bariyer
FAAC

FAAC J275 F 2K 20 SABİT Mantar Bariyer

4.3 / 5 yıldız4.3(7 incelemeler)
FAAC J275 F 2K 20 SABİT Mantar Bariyer
Özellikler
  • Sabit FAAC J275 2K 20 trafik mantar bariyerleri, askeri üsler ve lojistik merkezler gibi sivil uygulamalarda artan güvenlik talebini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle bu tür mantar bariyer, hassas alanların çevre koruması, sabit kurulumlar veya içeri çekilebilir modellerle kombinasyon için uygundur. Bu nedenle bu tür mantar bariyer, hassas alanların çevre koruması, sabit kurulumlar veya içeri çekilebilir modellerle kombinasyon için uygundur.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.FAAC-J275-F-2K
  • Ürün ailesiFAAC
  • Ürün grubuSecurity bollards
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-09-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)800
  • Genişlik (mm)275
  • Derinlik (mm)275
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)110
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Yol Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduPr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal bollards
  • OmniClass numarası23-11 29 35
  • OmniClass başlığıBollards