Publiko produktet
FAAC J275 HA 2K 20 OTOMATİK Mantar Bariyer
FAAC

FAAC J275 HA 2K 20 OTOMATİK Mantar Bariyer

4.6 / 5 yıldız4.6(8 incelemeler)
FAAC J275 HA 2K 20 OTOMATİK Mantar Bariyer Otomatik FAAC J275 2K trafik mantar bariyerleri, araç trafiğinin kontrolü ve hassas alanların kalıcı çevresel koruması için sivil uygulamalarda artan güvenlik talebini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Çift birimli kurulumlarda 50 km/s süratinde 7.500 kg’lık kamyonu durdurma gücüne sahiptir.
Özellikler
  • Otomatik FAAC J275 2K 20 trafik mantar bariyerleri, araç trafiğinin kontrolü ve hassas alanların kalıcı çevresel koruması için sivil uygulamalarda artan güvenlik talebini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Çift birimli kurulumlarda 50 km/s süratinde 7.00 kg’lık kamyonu durdurma gücüne sahiptir.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.FAAC-J275-HA-2K
  • Ürün ailesiFAAC
  • Ürün grubuSecurity bollards
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2017-09-21
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)800
  • Genişlik (mm)450
  • Derinlik (mm)450
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)160
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Yol Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • Uniclass 2015 koduPr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal bollards
  • OmniClass numarası23-11 29 35
  • OmniClass başlığıBollards