Publiko produktet
FAAC J275 HA V2 otomatik mantar bariyer
FAAC J275 HA V2 otomatik mantar bariyer
FAAC J275 HA V2 otomatik mantar bariyer
FAAC J275 HA V2 otomatik mantar bariyer
FAAC J275 HA V2 otomatik mantar bariyer
FAAC J275 HA V2 otomatik mantar bariyer
    FAAC

    FAAC J275 HA V2 otomatik mantar bariyer

    FAAC J275 HA V2 otomatik mantar bariyer FAAC J275HA otomatik mantar bariyer, birçok günlük transit geçişin beklendiği, ticari, endüstriyel ve kentsel sınırlı erişim alanları gibi tüm alanlar için önerilir.
    Özellikler
    • J275 HA V2 OTOMATİKmantar bariyer 1. Yüksek sıklıkta kullanım için garantilidir 2. Tam opsiyonel ürün; ana aksesuarlarıyla birlikte donanımlı olarak temin edilir 3. Basitleştirilmiş bakım (tek kişi ile mümkündür) 4. Mantar bariyer sisteminde entegre edilmiş hidrolik ünite 5. Birinci nesil bariyerlerle mükemmel ölçüde değiştirilebilirlik 6. Düşük pozisyon siviçleri üzerinde bir durdurmayı sağlamak için, Gentle stop (yumuşak durdurma) fonksiyonu
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.FAAC-J275-HA_V2
    • Ürün ailesiFAAC
    • Ürün grubuTraffic bollards
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-06-23
    • Baskı numarası3
    • Yükseklik (mm)800
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)450
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)130
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMühendislik ve Altyapı - Yol Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıNesne
    • Uniclass 2015 koduPr_20_76_08
    • Uniclass 2015 açıklamasıBollards and impact protectors
    • OmniClass numarası23-11 29 35
    • OmniClass başlığıBollards