Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Crio D81A01

Özgün ref.: Crio-D81A01
Marka: Fabbian Illuminazione
Ürün ailesi: Crio
Ürün grubu: Pendant
İle (mm): 572
Yükseklik (mm): 5245
Derinlik (mm): 572
Yayınlanma tarihi: 2018-04-19
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (8)

The Crio range consists of hanging lamps for indoor use, in aluminium, either painted in a matt white finish or laminated in natural light-coloured wood or dark ebony. The diffuser is in opaline PMMA (polymethyl-methacrylate). The lamp runs on mains power and is suitable for use with fluorescent bulbs and LED.


Ana malzeme:
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy
Net Ağırlık (Kg): 6.23

BIMobject Kategorisi: Aydınlatma - Avizeler
IFC sınıflandırması: Light Fixture
UNSPSC adı: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kodu: 3911
Uniclass 1.4 Kod: L7473
Uniclass 1.4 Tanım: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kod: SS-70-80
Uniclass 2.0 Tanım: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_70_80
Uniclass 2015 Tanım: Lighting systems
NBS Reference Kod: 70-80
NBS Reference Tanım: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass Numarası: 23-35 47 11
OmniClass Başlığı: Lighting Fixtures