Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

Multispot Polair F32L11

Özgün ref.: Multispot-Polair-F32L11
Marka: Fabbian Illuminazione
Ürün ailesi: Multipot Beluga
Ürün grubu: Pendant
İle (mm): 105
Yükseklik (mm): 125
Derinlik (mm): 105
Yayınlanma tarihi: 2018-04-27
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (8)
The Polair diffusers come in 4 electric cable lengths, and are composed of borosilicate (Pyrex®) glass cylindrical elements, with a sandblasted base, and have a cap with an opaque black finish. The lamp runs on mains power and is suitable for use with LED.


Ana malzeme: Glass
İkincil malzeme: Aluminium
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy
Net Ağırlık (Kg): 0.17

BIMobject Kategorisi: Aydınlatma - Avizeler
IFC sınıflandırması: Light Fixture
UNSPSC adı: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kodu: 3911
Uniclass 1.4 Kod: L7473
Uniclass 1.4 Tanım: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kod: SS-70-80
Uniclass 2.0 Tanım: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_70_80
Uniclass 2015 Tanım: Lighting systems
NBS Reference Kod: 70-80
NBS Reference Tanım: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass Numarası: 23-35 47 11
OmniClass Başlığı: Lighting Fixtures