Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Olympic F45A07

Özgün ref.: Olympic-F45A07
Marka: Fabbian Illuminazione
Ürün ailesi: Olympic
Ürün grubu: Pendant
İle (mm): 602
Yükseklik (mm): 4020
Derinlik (mm): 602
Yayınlanma tarihi: 2018-04-27
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
Olympic is a round white painted aluminium hanging light collection, with the LED light source located on the outer ring. Both direct and indirect light diffusion. The hanging lights are available in different diameters, and in single or multiple layouts. The peculiarity of these lamps is the possibility to intertwine them, creating original shapes and compositions, also thanks to the easy cable length adjustment.


Ana malzeme: Aluminium
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy
Net Ağırlık (Kg): 8.27

BIMobject Kategorisi: Aydınlatma - Avizeler
IFC sınıflandırması: Light Fixture
UNSPSC adı: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kodu: 3911
Uniclass 1.4 Kod: L7473
Uniclass 1.4 Tanım: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kod: SS-70-80
Uniclass 2.0 Tanım: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_70_80
Uniclass 2015 Tanım: Lighting systems
NBS Reference Kod: 70-80
NBS Reference Tanım: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass Numarası: 23-35 47 11
OmniClass Başlığı: Lighting Fixtures