Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Pivot F39C01

Özgün ref.: Pivot-F39C01
Marka: Fabbian Illuminazione
Ürün ailesi: Pivot
Ürün grubu: Floor lamp
İle (mm): 240
Yükseklik (mm): 2050
Derinlik (mm): 240
Yayınlanma tarihi: 2018-04-27
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
The floor lamp is designed for indoor use, and are available in white, dark grey or light grey aluminium, the light is directed through the light bars. The lamp, which has a built-in dimmer switch, runs on mains power and is suitable for use with LED.


Ana malzeme: Aluminium
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Italy
Üretim yeri: Italy
Net Ağırlık (Kg): 7.29

BIMobject Kategorisi: Aydınlatma - Zemine Monteli
IFC sınıflandırması: Light Fixture
UNSPSC adı: Lighting Fixtures and Accessories
UNSPSC kodu: 3911
Uniclass 1.4 Kod: L7473
Uniclass 1.4 Tanım: Fixed luminaires (lighting fittings)
Uniclass 2.0 Kod: SS-70-80
Uniclass 2.0 Tanım: Lighting Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_70_80
Uniclass 2015 Tanım: Lighting systems
NBS Reference Kod: 70-80
NBS Reference Tanım: Lighting Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
OmniClass Numarası: 23-35 47 11
OmniClass Başlığı: Lighting Fixtures