Publiko produktet
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
Tibi Ceiling/Wall
    Fagerhult

    Tibi Ceiling/Wall

    A round-beam decorative luminaire for ceiling or wall installation in two sizes for entrances and stairwells, for example. Diffuser in specular opal acrylic. Luminaire body/decorative edge ring in aluminium. Decorative edge ring enamelled in glossy black (RAL 9005) or clear lacquered brushed aluminium. Key Features Lumen: 1800lm, 4000lm Colour temperature: 3000K, 4000K Light distubution: Direct Voltage: 230V CRI: 80 IP: 20 Standard Colours: Brushed aluminium, Black Availible Light control: DALI/Phase-pulse, e-Sense Detect DALI absence, e-Sense Move DALI absence
    Özellikler
    • Dimensions: Diameter 400mm, 600mm, Height 115mm, 167mm Weight: 3kg, 6kg SDCM: 4 LED driver, h/max failure: 100 000/10 % Installation Two securing holes for wall mounting. IP 40. IP 41 is available upon request.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Tibi_Ceiling-Wall
    • Ürün ailesiIndoor
    • Ürün grubuSurface mounted
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-22
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeAkrilik
    • Tasarım yeriİsveç
    • Üretim yeriİsveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
    • ETIM KoduEG000027
    • ETIM AdıLuminaires
    • UNSPSC adıLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC kodu3911
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 açıklamasıSurface luminaires
    • CSI MasterFormat 2014 kodu26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLighting
    • OmniClass numarası23-35 47 11
    • OmniClass başlığıLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II koduD5020
    • CSI UniFormat II başlığıLighting & Branch Wiring

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya Güney Amerika Okyanusya Avrupa Kuzey Amerika Afrika