Publiko produktet
Loft ladder LWK Plus 4-segments | FAKRO
Loft ladder LWK Plus 4-segments | FAKRO
Loft ladder LWK Plus 4-segments | FAKRO
Loft ladder LWK Plus 4-segments | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWK Plus 4-segments | FAKRO

    4.3 / 5 yıldız4.3(7 incelemeler)

    The LWK Plus loft ladder features all advantages of a new design, additionally equipped with aesthetically finished insulated white hatch, handrail and stile ends.

    Özellikler
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.loft_ladder_lwk_plus_4_segments_2
    • Ürün ailesiLoft ladders
    • Ürün grubuWooden loft ladders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-06-16
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Merdivenler
    • IFC sınıflandırmasıMerdiven
    • UNSPSC adıLadders
    • UNSPSC kodu30191501
    • Uniclass 2015 koduPr_25_30_85_36
    • Uniclass 2015 açıklamasıHardwood loft ladders
    • CSI MasterFormat 2014 kodu06 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Stairs
    • OmniClass numarası23-17 23 17 15
    • OmniClass başlığıRetractable Stairs
    • CSI UniFormat II koduC2010
    • CSI UniFormat II başlığıStair Construction