Publiko produktet
Loft ladder LWS Plus | FAKRO
Loft ladder LWS Plus | FAKRO
Loft ladder LWS Plus | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWS Plus | FAKRO

    3.8 / 5 yıldız3.8(5 incelemeler)

    LWS Plus is the basic model of the new generation of FAKRO loft ladders. Innovative solutions used in the new construction ensure high comfort of use and faster and easier installation of loft ladders in the ceiling. The loft ladder features a beige-coloured, heat-insulating hatch, which can, for example, be veneered or painted in any colour and can be easily adapted to the character of the interior.

    Özellikler
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.loft_ladder_lws_plus_2
    • Ürün ailesiLoft ladders
    • Ürün grubuWooden loft ladders
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-08-09
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeÇelik
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Merdivenler
    • IFC sınıflandırmasıMerdiven
    • UNSPSC adıLadders
    • UNSPSC kodu30191501
    • Uniclass 2015 koduPr_25_30_85_36
    • Uniclass 2015 açıklamasıHardwood loft ladders
    • CSI MasterFormat 2014 kodu06 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Stairs
    • OmniClass numarası23-17 23 17 15
    • OmniClass başlığıRetractable Stairs
    • CSI UniFormat II koduC2010
    • CSI UniFormat II başlığıStair Construction