Özgün ref.: | Canopies_Linea_Mini |
---|---|
Marka: | Faraone |
Ürün ailesi: | Shelters |
Ürün grubu: | Canopies |
Yayınlanma tarihi: | 2019-05-28 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | Obje (Tekil Nesne) |
Ürün veri URL'i: | https://faraone.it/prodotto-pensiline/linea-mini/ |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | |
Teknik açıklama: | https://faraone.it/wp-content/uploads/2018/04/CATALOGO_PENSILINE_2018_en-f... |
Eğitim videosu: | https://youtu.be/G5EsbbBiktE |
GTIN kodu: |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/faraone/product/canopies_linea_mini
Ana malzeme: | Glass |
---|---|
İkincil malzeme: | Stainless steel |
Tasarım yeri: | Italy |
Üretim yeri: | Italy |
BIMobject Kategorisi: | Peyzaj - Outdoor Furniture |
---|---|
UNSPSC adı: | Canopy |
UNSPSC kodu: | 30151902 |
Uniclass 1.4 Kod: | L4211 |
Uniclass 1.4 Tanım: | Canopies |
Uniclass 2.0 Kod: | SS-25-50-45-10 |
Uniclass 2.0 Tanım: | Canopy Systems |
Uniclass 2015 Kod: | Ss_25_50_45_10 |
Uniclass 2015 Tanım: | Canopy systems |
NBS Reference Kod: | 25-50-45-10 |
NBS Reference Tanım: | Canopy Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 10 73 16 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Canopies |
İsim | Değer |
---|---|
Height | 600 mm — 1000 mm |
Length | 1500 mm — 2000 mm |
Material | glass ; steel ; Glass |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Length | 1500 mm — 2000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | glass ; steel ; Glass |
BIMobject®