Publiko produktet
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
MAIOR-COLORS-VISION
    Faraone

    MAIOR-COLORS-VISION

    5.0 / 5 yıldız5.0(6 incelemeler)

    THE FAMILY OF BALUSTRADES MAIOR GETS COLORED!

    Profiles in aluminum silver color / NK1 Painted with polyester resin-based powders, thickness: 60 micron. 

    Suitable for a resistance of 200 kg per linear meter:

    • posts positioned every 200 cm max;

    Suitable for a resistance of 300 kg per linear meter:

    • posts positioned every 130 cm max;

     

    Laminated glass 6/6/0.76 PVB/EVA untempered. It is not suitable for a sloping railing.

    Özellikler
    • WHY MAIOR COLORS?

      • To let you choose a touch of color for your home;
      • because it is Painted aluminum with polyester powder with a cooking at 180 degrees and it guarantees zero maintenance over the years;
      • because maior colors is also less expensive.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.maior-colors-vision
    • Ürün ailesiRailing
    • Ürün grubuMaior Colors - Glass and Aluminum railing
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2018-05-21
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAlüminyum
    • İkincil malzemeCam
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Korkuluk
    • IFC sınıflandırmasıKorkuluk
    • UNSPSC adıGlass products
    • UNSPSC kodu301717
    • Uniclass 2015 koduSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015 açıklamasıBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Railings
    • OmniClass numarası23-17 23 17 11 17
    • OmniClass başlığıStair Railings
    • CSI UniFormat II koduC1030
    • CSI UniFormat II başlığıFittings