Publiko produktet
TREE Black table lamp
TREE Black table lamp
TREE Black table lamp
TREE Black table lamp

    TREE Black table lamp

    4.1 / 5 yıldız4.1(7 incelemeler)
    Contemporary style table luminaire for interior lighting made of steel and fabric lampshade. Designed by: Estudi Ribaudí
    Özellikler
    • Reference: 29866

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776017108

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 1563

      Screen material: Textile

      Screen finish: Black

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 515

      Length: 230

      Depth: 230

      Base diameter: 200

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 350

      Individual box width (MM): 350

      Length individual box (MM): 630

      Volume Box Ind. Trawl: 0.077175

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.2

      PCS: 12

      Net weight consolidated item: 1.8

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.29866_-_tree-black-table-lamp
    • Ürün ailesiINDOOR
    • Ürün grubuSurface
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-07-30
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Sıra ve Masa
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • ETIM KoduEG000028
    • ETIM AdıLamps
    • UNSPSC adıTable lamp fixture
    • UNSPSC kodu39111510
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTable Lamps
    • OmniClass numarası23-35 47 23
    • OmniClass başlığıLamps
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL