Publiko produktet
LINK White table lamp
LINK White table lamp
LINK White table lamp
LINK White table lamp

    LINK White table lamp

    Contemporary looking table lamp made of steel. Designed by: Estudi Ribaudí
    Özellikler
    • Reference: 29881

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776017221

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Table

      Series: 1564

      IP: 20

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 460

      Length: 220

      Depth: 56

      Base diameter: 150

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 475

      Individual box width (MM): 65

      Length individual box (MM): 165

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005094

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.71

      PCS: 126

      Net weight consolidated item: 1.5

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.29881_-_link-white-table-lamp
    • Ürün ailesiINDOOR
    • Ürün grubuSurface
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-07-30
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Sıra ve Masa
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • ETIM KoduEG000028
    • ETIM AdıLamps
    • UNSPSC adıTable lamp fixture
    • UNSPSC kodu39111510
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTable Lamps
    • OmniClass numarası23-35 47 23
    • OmniClass başlığıLamps
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL