Publiko produktet
PEPPER Black clip lamp
PEPPER Black clip lamp
PEPPER Black clip lamp

    PEPPER Black clip lamp

    Desk lamp with clip (70 mm) in black and industrial style.
    Özellikler
    • Reference: 64169

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776118355

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: 1_56_7

      Series: 6440

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17462

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 200

      Length: 370

      Depth: 220

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 133

      Individual box width (MM): 230

      Length individual box (MM): 230

      Volume Box Ind. Trawl: 0.007036

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.7

      PCS: 96

      Net weight consolidated item: 0.595

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.64169_-_pepper-black-clip-lamp
    • Ürün ailesiINDOOR
    • Ürün grubuSurface
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-07-30
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Sıra ve Masa
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • ETIM KoduEG000028
    • ETIM AdıLamps
    • UNSPSC adıTable lamp fixture
    • UNSPSC kodu39111510
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıTable Lamps
    • OmniClass numarası23-35 47 23
    • OmniClass başlığıLamps
    • CSI UniFormat II koduD50
    • CSI UniFormat II başlığıELECTRICAL