Publiko produktet
Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406
Febco

Detector Check for Automatic Fire Sprinkler Systems - 406

Series 406 Detector Check is designed for automatic fire sprinkler systems. Meter detects leakage and/or theft of water from automatic sprinkler systems. Maximum Working Pressure: 175psi (12.1 bar).
Özellikler
  • Size(s): 2 in. (50mm)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Detector-Check-for-Automatic-Fire-Sprinkler-Systems-406
  • Ürün ailesiCheck Valves
  • Ürün grubuSingle Check Valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-15
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıInline check valves
  • UNSPSC kodu40141622
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıCheck valves
  • OmniClass numarası23-27 31 19
  • OmniClass başlığıCheck Valves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING