Publiko produktet
Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800
Febco

Single Check and Single Check Detector Assemblies - 800

Series 800 Single and Single Check Detector Assemblies are used in the protection of potable water supplies from potential contamination from automatic fire sprinkler systems and for the detection of unauthorized water usage. Maximum Working Pressure: 250psi (17.2 bar).
Özellikler
  • Size(s): 4 to 10 in. (100 to 250mm)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Single-Check-and-Single-Check-Detector-Assemblies-800
  • Ürün ailesiCheck Valves
  • Ürün grubuSingle Check Valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-15
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • UNSPSC adıInline check valves
  • UNSPSC kodu40141622
  • Uniclass 2015 koduPr_65_54_40_13
  • Uniclass 2015 açıklamasıCheck valves
  • OmniClass numarası23-27 31 19
  • OmniClass başlığıCheck Valves
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING