Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

1S23 180mm 60min 58dB 7500mm NW

Özgün ref.: 1S23-180mm-60min-58dB-7500mm-NW-c600mm
Marka: Fermacell
Ürün ailesi: Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Ürün grubu: Partition walls on steel walls without insulation
Derinlik (mm): 180
Yayınlanma tarihi: 2017-01-13
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Wall Thickness: 180mm
Stud: C 125 - steel frame@600mm centres
Facings: asym 2-3 layerd layers 12.5 + 10/12.5 + 12.5 + 10mm Fermacell Boards
Insulation: None
Without Fire Rating/Partition Height: 11450 mm
With Fire Rating/Partition Height: 7500 mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 58 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Ana malzeme: Gypsum
İkincil malzeme: Steel
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany

BIMobject Kategorisi: Duvarlar - Bölmeler
IFC sınıflandırması: Wall
UNSPSC adı: Wallboard
UNSPSC kodu: 30161501
Uniclass 1.4 Kod: L384
Uniclass 1.4 Tanım: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Tanım: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Tanım: Gypsum board partition systems
NBS Reference Kod: 25-10-30-35
NBS Reference Tanım: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass Numarası: 23-15 11 11 11
OmniClass Başlığı: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Belgium
  • Luxembourg
  • Netherlands

BIMobject®