Archived

1S31 120mm 90min 60dB 4000mm MW 60mm

Wall Thickness: 120mm
Stud: C 75 - steel frame@625mm centres
Facings: 2 layers 12.5 + 10mm Fermacell Boards
Insulation: 60mm / 32kg/m3 Mineral wool (>1000°C)
Without Fire Rating/Partition Height: 5750mm
With Fire Rating/Partition Height: 4000mm
Fire Rating: 90 min
Sound Insulation: 60 - 62 Rw
Özelliklerköşeli çift ayraç sağ
Teknik özelliklerköşeli çift ayraç sağ
Bağlantılarköşeli çift ayraç sağ
İlgiliköşeli çift ayraç sağ
Sınıflandırmaköşeli çift ayraç sağ