Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

FR 83 / 48 83mm EI60 49dB 4250mm

Özgün ref.: 4-83-48-83mm-60min-49dB-4250mm
Marka: Fermacell
Ürün ailesi: Fermacell Gypsum Fibreboard Wall Solutions
Ürün grubu: Partition walls on steel walls with insulation
Derinlik (mm): 83
Yayınlanma tarihi: 2017-01-13
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
Bu ürün artık indirme için mevcut değil. Dafa fazla bilgi için lütfen üreticiye başvurun.
Wall Thickness: 83mm
Stud: 48mm/50 double - C-Profile EN 14195@400mm centres
Facings: 1 layer 12.5mm Fermacell Board each side + 1x 10mm extra
Insulation: Mineral wool - 45 mm - 35 kg/m3
With Fire Rating/Partition Height: 4250mm
Fire Rating: 60 min
Sound Insulation: 49 Rw

Board Types:
  • One Man Boards – Square Edge
  • Standard Boards – Square Edge
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 2 Sides
  • Tapered Edge Boards – Tapered On 4 Sides


Ana malzeme: Gypsum
İkincil malzeme: Steel
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany

BIMobject Kategorisi: Duvarlar - Bölmeler
IFC sınıflandırması: Wall
UNSPSC adı: Wallboard
UNSPSC kodu: 30161501
Uniclass 1.4 Kod: L384
Uniclass 1.4 Tanım: Partitions, non-structural internal walls
Uniclass 2.0 Kod: SS-25-10-30-35
Uniclass 2.0 Tanım: Gypsum Board Partition Systems
Uniclass 2015 Kod: Ss_25_10_30_35
Uniclass 2015 Tanım: Gypsum board partition systems
NBS Reference Kod: 25-10-30-35
NBS Reference Tanım: Gypsum Board Partition Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 22 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Partitions
OmniClass Numarası: 23-15 11 11 11
OmniClass Başlığı: Gypsum Board Fixed Partitions
CSI UniFormat II Code: C1010
CSI UniFormat II Title: Partitions
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • France

BIMobject®