Publiko produktet
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
fermacell Gypsum Fibreboard 10mm
    Fermacell
    Arşivlendi

    fermacell Gypsum Fibreboard 10mm

    Fermacell alçı elyaf panelleri devri daim işleminde elde edilmektedir alçı ve kağıt liflerinden yapılmıştır. Onlar tam "kuru" iç mekanlar için bir çok avantajı sunuyoruz. Amaçlanan uygulamalar: - Duvarlar, tavan ve çatı için İçişleri uygulamaları       - Bina yönetim kurulu       - Yanmaz paneli       - Geçirmez plaka Damp - Zemin alanları için İçişleri uygulamaları Ürünün avantajları: - Iyi bir iç mekan iklimi Sağlıklı İç Yaşam - Islak oda ve nem düzenleyen için uygundur - Akustik - Son derece dayanıklı - Yüksek stabilite ve statik kullanım - Yanmaz - Kolay işleme ve basit eki - Ekonomik yapıştırıcı eklem - Flächenspachtelung Konut ve ticari alanlarda kullanımı ile ilgili sorular için teknik danışman Fermacell ile irtibata geçiniz.
    Özellikler
    • Fermacell alçı fiber levhalar yanmaz, sınıf olarak uygun yüzey işlemleri ile de, İnşaat Teknolojisi, Berlin Alman Enstitüsü tarafından Avrupa Teknik Onayı ETA-03/0050 uyarınca 10 ve 18 mm kalınlıklarda onaylanan EN 13501-1 göre A2-s1 d0 vardır. Fermacell alçı fiber levhalar CE işaretleme ve CPD gereksinimlerini karşılamak var. duvarda Fermacell tahtalar ile inşaatları için, tavan ve taban alanı test sertifikaları, onay belgeleri, raporları ve benzeri belgelerin bir çeşitlilik vardır. özellikleri: Avrupa Teknik Onayı: ETA-03/0050 Resmi Onay: Z-9,1-434 Etiketleme: DIN EN 15283-2 uyarınca C1 "GF-I-W Yapı malzemesi sınıfı: EN 13501-1 göre yanmaz, A2-s1 d0 Levha kalınlığı: d = 10 / 12.5 / 15/18 mm Panel boyutları: ulusal dağıtım seçeneklerini görmek Yoğunluk 1150 kg / m³ ± 50 kg / m³ Gramaj: 11.5 / 15/18/21 kg / gün olarak m² = 10 / 12.5 / 15/18 mm denge nem içeriğine boyutsal toleransları: uzunluk ve genişlik 0-0,2 mm Çapraz farkı ≤ 2 mm ± 2 mm, kalınlık rel değişiminde Dehnunge / küçülme. Nem% 30 (20 ° C): 0,25 mm / m Denge nem içeriği:% 65 rel de% 1.3. Nem ve 20 ° C hava sıcaklığına Su buharı difüzyon direnç faktörü: μ = 13 Su buharı adsorpsiyon: 2013-08: DIN 18947 uyarınca WS II Termal iletkenlik: DIN EN 12664 göre λ = 0.32 W / (mK) Özgül ısı kapasitesi cp = 1.100 J / (kgK) Alkalinite pH ≈ 7-8 Brinell sertlik: 30 N / mm² Kalınlık şişme: su içinde 24 saat depolamadan sonra <% 2 Isıl genleşme katsayısı:% 0.001 / K üreticiden indirebilirsiniz DIN EN 1995/01/01 + Milli Ek (NA) 'e göre hesaplamalar için Fermacell alçı elyaf panoları için karakteristik dayanım özelliklerine sahiptir.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.fermacell-gypsum-fibreboard-10mm
    • Ürün ailesiBuilding Material
    • Ürün grubuFermacell Gypsum Fibreboard
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2017-01-13
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)10
    İlgili
    • Ana malzemeAlçı
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)11.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Alçıpan/Fiber/Alçı Levhalar
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • UNSPSC adıGypsum board
    • UNSPSC kodu30161509
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_52_34
    • Uniclass 2015 açıklamasıGypsum baseboards
    • CSI MasterFormat 2014 kodu09 29 82
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıGypsum Board Fireproofing
    • OmniClass numarası23-13 25 11 11
    • OmniClass başlığıBoard Fireproofing