Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Fermacell Dry Flooring Element 2E14

Özgün ref.: fermacell_2E14_dry-flooring-element_50mm_DE_76004
Marka: Fermacell
Ürün ailesi: Flooring
Ürün grubu: Fermacell Flooring Elements
İle (mm): 1500
Yükseklik (mm): 500
Derinlik (mm): 50
Yayınlanma tarihi: 2017-11-27
Sürüm: 1
Tip: İnşaat Malzemesi
Bu ürün artık indirme için mevcut değil. Dafa fazla bilgi için lütfen üreticiye başvurun.
fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

Construction:
2 x 10 mm fermacell gypsum fibreboard + 30 mm expanded polystyrene TCG 040

Technical characteristics:
Element Thickness: 50 mm
Point Load: 0,24 KN/m²
Thermal resistance: 0,81 m²K/W
Building material class according to DIN EN 13501: Bfl-s1
Fire protection without additional layers: F60
Area of application without additional layers: 1 + 2

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Ana malzeme: Gypsum
İkincil malzeme: EPS
Tasarım yeri:
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Yapı - Tavan
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

İsim Değer
Application 1 ; 2
Length 500 mm
M Fire Rating F60
Material Gypusm ; EXP
Panel Thickness 10 mm
Thickness 50 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Length 500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Gypusm ; EXP

System Family Properties

MaterialProperties

İsim Değer
M Fire Rating F60

SystemFamilyProperties

İsim Değer
M Fire Rating F60
Thickness 50 mm

BIMobject®