Özgün ref.: | fermacell_2E31_dry-flooring-element_30mm_DE_76045 |
---|---|
Marka: | Fermacell |
Ürün ailesi: | Flooring |
Ürün grubu: | Fermacell Flooring Elements |
İle (mm): | 1500 |
Yükseklik (mm): | 500 |
Derinlik (mm): | 30 |
Yayınlanma tarihi: | 2017-11-27 |
Sürüm: | 1 |
Tip: | İnşaat Malzemesi |
Ürün veri URL'i: | https://www.fermacell.de/gipsfaser_estrich_hf.php |
---|---|
Kurulum yönergeleri: | https://www.fermacell.de/de/docs/fermacell_PuV_Boden_D.pdf |
COBie Product Data Sheet: | |
Ürün sertifikaları: | https://www.fermacell.com/1399.php?category=500&subcategory=0&searchstring... |
Teknik açıklama: | https://www.fermacell.de/ausschreibungstexte-neu_3385.php |
Eğitim videosu: | https://www.fermacell.de/verarbeitungsfilme.php |
GTIN kodu: | 4007548002066 |
Qr kodu statik bir URL içerir ve iPhone ya da akıılı telefon gibi bir cihazla tarandığında sizi bu sayfaya geri getirir
https://www.bimobject.com/tr/fermacell/product/fermacell_2e31_dry-flooring-element_30mm_de_76045
Ana malzeme: | Gypsum |
---|---|
İkincil malzeme: | Wood |
Tasarım yeri: | |
Üretim yeri: |
BIMobject Kategorisi: | Yapı - Tavan |
---|
İsim | Değer |
---|---|
Application | 1 ; 2 ; 3 |
Length | 500 mm |
M Fire Rating | F90 |
Material | Gypsum ; Wood |
Panel Thickness | 10 mm |
Thickness | 30 mm |
Width | 1500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Length | 500 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
İsim | Değer |
---|---|
Material | Gypsum ; Wood |
İsim | Değer |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
İsim | Değer |
---|---|
M Fire Rating | F90 |
Thickness | 30 mm |
BIMobject®