Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Fermacell Dry Flooring Element 2E34

Özgün ref.: fermacell_2E34_dry-flooring-element_35mm_DE_76043
Marka: Fermacell
Ürün ailesi: Flooring
Ürün grubu: Fermacell Flooring Elements
İle (mm): 1500
Yükseklik (mm): 500
Derinlik (mm): 35
Yayınlanma tarihi: 2017-11-27
Sürüm: 1
Tip: İnşaat Malzemesi
Bu ürün artık indirme için mevcut değil. Dafa fazla bilgi için lütfen üreticiye başvurun.
fermacell Flooring Elements consist of two 10 mm or 12,5 mm thick fermacell Gypsum Fibreboards glued together. The two boards are offset from one another, so that there is a 50 mm wide rabbeted edge. fermacell Flooring Elements are available with and without different insulation linings.

If you have any questions regarding the application, please contact the Fermacell technical advisors.

construction:
2 x 12,5 mm fermacell gypsum fibreboards + 10 mm mineral wool

Technical characteristics:
Element Thickness: 35 mm
Point Load: 0,30 KN/m²
Thermal resistance: 0,31 m²K/W
Building material class according to DIN EN 13501: A2fl-s1
Fire protection without additional layers: F90
Area of application without additional layers: 1

For further technical characteristics, please refer to the attached product documentation.


Ana malzeme: Gypsum
İkincil malzeme: Stone Wool
Tasarım yeri:
Üretim yeri:

BIMobject Kategorisi: Yapı - Tavan
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Germany

BIMobject SEEK Properties

Construction - Ceilings

İsim Değer
Application 1
Length 500 mm
M Fire Rating F90
Material Gypsum ; Mineral Wool
Panel Thickness 12.5 mm
Thickness 35 mm
Width 1500 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Length 500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

İsim Değer
Material Gypsum ; Mineral Wool

System Family Properties

MaterialProperties

İsim Değer
M Fire Rating F90

SystemFamilyProperties

İsim Değer
M Fire Rating F90
Thickness 35 mm

BIMobject®