Publiko produktet
fermacell Cement Bonded board 12.5 mm
fermacell Cement Bonded board 12.5 mm
    Fermacell
    Arşivlendi

    fermacell Cement Bonded board 12.5 mm

    Fermacell Elektrik panosu H2O sandviç yapısı ve alkali fiberglas hasır yapılan ikili Deckschichtarmierung ile çimento esaslı hafif beton inşaat tahtası olduğunu. Bunlar yüksek nem yükleri duvar ve tavan yapıları ile bir çok avantajı sunuyoruz. Amaçlanan uygulamalar: - Duvarlar ve tavanlar için İçişleri uygulamaları olarak       - Yurtiçi nemli yerlerde (örneğin, banyo, duş)       - Ortak alanlarda (örneğin, yüzme havuzları, sıhhi odalar, eğlence tesisleri)       - Ticari alanları (örneğin, süt ve bira, ticari mutfaklar) - Harici uygulamalar       - Asma tavanlar       - Rainscreen cephe Ürünün avantajları: - Islak alanlar için mukadderdir - Son derece istikrarlı ve kolay - Kolay işleme - Kolay Fix - Ekonomik yapıştırıcı eklem - Flächenspachtelung Yüksek kimyasal stresli alanlarda kullanıldığında, teknik danışman Fermacell ile irtibata geçiniz.
    Özellikler
    • Avrupa Teknik Onayı ETA-07/0087 alçı cephe için bir destek olarak iç ve dış mekan kullanımı bileşenlerin giyim gibi iç bölümleri taşıyan olmayan yük, bina yönetim kurulu olarak güç panelin H2O uygunluğu ve asma tavan tespit edilir. Tamamlayıcı ulusal düzenlemeler dikkate alınmalıdır. Power Panel H2O CE işaretleme ve CPD gereksinimlerini karşılamak var. özellikleri: Resmi Onay: ETA-07/0087 A1 EN 13501-1 göre yanmayan: Bina malzemesi sınıfı Kalınlığı: 12,5 mm Panel boyutları: ulusal teslimat seçenekleri için dosya indirme alanına bakın Toleranslar: Uzunluk ± 1 mm, genişlik ± 1 mm, kalınlığı ± 1 mm Yoğunluk: 1000 kg / m³ ≈ Gramaj: 13 kg ≈ / m² Denge nem içeriği: ≈% 5 Su buharı difüzyon direnç faktörü: μ = 56 DIN EN 12572 uyarınca Termal iletkenlik: λ10, tr = DIN EN 12664 uyarınca 0.173 W / (mK) Isıl direnç: R10, tr = 0.07 (m²K) / DIN EN 12664 uyarınca W Özgül ısı kapasitesi cp = 1000 J / (kgK) Eğilme mukavemeti: ≥ 6,0 N / mm² Modülü: Eğri ≈ 4200 N / mm² Alkalinite: pH ≈ 10 EN 318 uyarınca% 30 ve% 65 bağıl nem ile 0,15 mm / m: Göreli uzunluk değişimi EN 318 uyarınca% 65 ve% 85 bağıl nem ile 0.10 mm / m Sürekli sıcaklığı: 95 ° C Renk: çimento grisi Yüzey görünümü sayfa: damgalama ile düzgün bir beton yüzeyi kalıbı Geri Yüzey: hafif dalgalı ya da kalibrasyon için zımparalanmış Kaplama: Flächenspachtelungen için mükemmel bir üs, boya kaplamalar, fayans, alçı, vb
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.MAT-fermacell-CBB-12-5-mm
    • Ürün ailesiBuilding Material
    • Ürün grubuFermacell Cement Bonded Board
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2017-04-24
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)12.5
    İlgili
    • Ana malzemeElyaflı çimento
    • İkincil malzemeMadeni
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    • Ağırlık net (Kg)13
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Alçıpan/Fiber/Alçı Levhalar
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • UNSPSC adıWallboard
    • UNSPSC kodu30161501
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_52_25
    • Uniclass 2015 açıklamasıFibre-reinforced cement boards
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 44 53
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıGlass-Fiber-Reinforced Cementitious Panels
    • OmniClass numarası23-15 13 19 29
    • OmniClass başlığıGlass Fiber Reinforced Cementitious Wall Panels
    • CSI UniFormat II koduC1010
    • CSI UniFormat II başlığıPartitions