Publiko produktet
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish
    Ferrari BK

    BK 25 2F - lightweight concrete blocks - smooth finish

    Concrete masonry units for internal and external wall applications. The blocks are available in "dense" or "lightweight" concrete, "intonaco" (rough) or "facciavista" (smooth) surface and with or without wateprof treatment. The units are suitable for several use: partition, curtain, facing and cavity wall. They can provide fire protection, thermal insulation and sound insulation. The blocks are not suitable for load bearing walls.
    Özellikler
    • -
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.blocco-bk-25-2f-argilla-facciavista
    • Ürün ailesiMasonry units (Blocchi da muratura)
    • Ürün grubuHollow blocks (Blocchi forati)
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2017-09-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)200
    • Genişlik (mm)500
    • Derinlik (mm)250
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • İkincil malzemeBeton
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)18.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • UNSPSC adıConcrete blocks
    • UNSPSC kodu30131502
    • Uniclass 2015 koduPr_20_93_52
    • Uniclass 2015 açıklamasıMasonry walling units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu04 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıConcrete Unit Masonry
    • OmniClass numarası23-13 21 11 11
    • OmniClass başlığıConcrete Blocks
    • CSI UniFormat II koduC1010
    • CSI UniFormat II başlığıPartitions

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika
    Arnavutluk
    Cezayir
    Avusturya
    Fas
    Bosna Hersek
    Libya
    Fransa
    Tunus
    Hırvatistan
    İspanya
    İsviçre
    İtalya
    Karadağ
    Slovenya