Publiko produktet
Via Postumia® 6,5cm - paving system
Via Postumia® 6,5cm - paving system
Via Postumia® 6,5cm - paving system
Via Postumia® 6,5cm - paving system
Via Postumia® 6,5cm - paving system
Via Postumia® 6,5cm - paving system
    Ferrari BK

    Via Postumia® 6,5cm - paving system

    Architectural interlocking concrete paving system for pedestrian and light traffic loads area. The system is composed by 4 elements that could be assembled together. (Pavimentazione autobloccante architettonica per aree pedonali e a traffico leggero. Il sistema è composto da 4 elementi modulari che possono essere assemblati assieme).
    Özellikler
    • -
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.via-postumia-65
    • Ürün ailesiOutdoor pavements (pavimentazioni da esterni)
    • Ürün grubuArchitectural (Architettoniche)
    • TipAssembly (Çoklu Nesneler)
    • Yayınlanma tarihi2017-03-07
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)65
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • İkincil malzemeBeton
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Döşeme Taşları
    • IFC sınıflandırmasıYüzey
    • UNSPSC adıPaving blocks
    • UNSPSC kodu30171701
    • Uniclass 2015 koduPr_25_93_60_19
    • Uniclass 2015 açıklamasıConcrete pavers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu32 14 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıInterlocking Precast Concrete Unit Paving
    • OmniClass numarası23-11 21 17 11 15
    • OmniClass başlığıInterlocking Precast Concrete Pavers

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Afrika
    Arnavutluk
    Cezayir
    Avusturya
    Fas
    Bosna Hersek
    Libya
    Fransa
    Tunus
    Hırvatistan
    İspanya
    İsviçre
    İtalya
    Karadağ
    Slovenya
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText