Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
finjabetong/products/e750d318-e273-492d-bacb-5afb49507c04
Ev
Kategoriler
İnşaat Malzemeleri
Diğer
Prefabricated element of foundation-F
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Finja Betong AB
Takip et
Prefabricated element of foundation-F
F-element is ideally suited for brick facades with homogeneous wall or wooden frame. Bottom plate of S200 or S300.
İndir
Özellikler
Özellikler
Length: straight 1200 and corners 600 + 600 mm, Height: 300 and 400 mm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
F-element
Ürün ailesi
Element of foundation and Foam insulation board
Ürün grubu
Insulated prefabricated element of foundation
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2020-02-06
Baskı numarası
1
Genişlik (mm)
1200
Derinlik (mm)
583
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.finja.se/produkter/grund-cellplast/f-element-s200?id=6430080
Kurulum talimatları
https://www.finja.se/storage/ma/3e61574f86234984873029a1a0b41d97/8fc65716a7c7423081ef061cdf484529/pdf/B39A3F31017D76A40865383512130A560E7A6E3C/F-element_AA_sv.pdf
Teknik açıklama
https://www.finja.se/storage/ma/c87c27ca98904d40bab7a6e74d759c3c/4e0f6ce20fac45368e188c8b84eb2bb3/pdf/8DB38F827FCECCEF0B8AE9904E03E28D0B6E7465/F-element%20S200%20_PB_sv.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
EPS
İkincil malzeme
Sıva
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
İnşaat Malzemeleri - Other
IFC sınıflandırması
İnşaat Elemanı
ETIM Kodu
EG020500
ETIM Adı
Building - insulation material
UNSPSC adı
Thermal insulation
UNSPSC kodu
301415
Uniclass 2015 kodu
Pr_25_31_48_28
Uniclass 2015 açıklaması
Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
CSI MasterFormat 2014 kodu
07 00 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Thermal and Moisture Protection
OmniClass numarası
23-13 25 19
OmniClass başlığı
Thermal Insulation
CSI UniFormat II kodu
A10
CSI UniFormat II başlığı
FOUNDATIONS
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İsveç
Norveç
Benzer ürünler
VERSATEX
VERSATEX Mouldings
İndir
Klimas Wkręt-Met
K - Hex head wood screw
İndir
Schluter Systems
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
İndir
Klimas Wkręt-Met
WPCV - Screw without ribs for circumferential fittings, PH
İndir
AZEK Exteriors
AZEK Captivate Prefinished Siding and Trim
İndir
Schluter Systems
DILEX-AHK Cove-shaped profile for inside wall corners and floor/wall transitions
İndir