Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
finjabetong/products/ce53ce06-275f-4c3f-b31a-7e5475aba7a2
Ev
Kategoriler
İnşaat Malzemeleri
Diğer
Prefabricated element of foundation-I
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Finja Betong AB
Takip et
Prefabricated element of foundation-I
I-element with brushed fiber concrete on the surface is used in new production and additional insulation of foundations.
İndir
Özellikler
Özellikler
Length: 1200 mm Thickness: 70 and 100 mm, Height: 300, 400, 500 and 600 mm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
I-element
Ürün ailesi
Element of foundation and Foam insulation board
Ürün grubu
Insulated prefabricated element of foundation
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2020-02-06
Baskı numarası
1
Genişlik (mm)
1200
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.finja.se/produkter/grund-cellplast/i-element?id=64103002
Kurulum talimatları
https://www.finja.se/storage/ma/445d1119505747e69561c385f12097d5/b5e355614f9243cfa3c11b7fc35334d7/pdf/1411546C7A9EE3EEA1A534B52843AB0E866B62AE/I-element_AA_sv.pdf
Teknik açıklama
https://www.finja.se/storage/ma/2bf88229ef5a4aa8afee34a9185a44db/e3d58c21d12a4196803784782e1a046a/pdf/B4FC044E99B1F615ADBAF44D8867D4FB64A8FEF4/I-element_PB_sv.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
EPS
İkincil malzeme
Sıva
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
İnşaat Malzemeleri - Other
IFC sınıflandırması
İnşaat Elemanı
ETIM Kodu
EG020500
ETIM Adı
Building - insulation material
UNSPSC adı
Thermal insulation
UNSPSC kodu
301415
Uniclass 2015 kodu
Pr_25_31_48_28
Uniclass 2015 açıklaması
Expanded polystyrene (EPS) bead insulation
CSI MasterFormat 2014 kodu
07 00 00
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Thermal and Moisture Protection
OmniClass numarası
23-13 25 19
OmniClass başlığı
Thermal Insulation
CSI UniFormat II kodu
A10
CSI UniFormat II başlığı
FOUNDATIONS
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İsveç
Norveç
Benzer ürünler
Schluter Systems
JOLLY - Finishing and edge-protection profile for outside wall corners and edges
İndir
Klimas Wkręt-Met
WKCS - Countersunk head construction screw
4.0
(
12
)
İndir
Schluter Systems
RENO-TK Edge-protection profile with minimum reveal for sloped transitions
İndir
VERSATEX
XCEED Siding by VERSATEX
İndir
Klimas Wkręt-Met
WB6 - Self-tapping screw for fixing steel sheets to concrete and timber
İndir
Klimas Wkręt-Met
WPCV - Screw without ribs for circumferential fittings, PH
İndir