Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
finjabetong/products/d2350147-1bb9-45f8-a3ea-f748f7175bc0
Ev
Kategoriler
İnşaat Malzemeleri
Duvarcılık
Foundation block
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Finja Betong AB
Takip et
Foundation block
Facilitates the construction of base soles for gutters, walls, etc.
İndir
Özellikler
Özellikler
Compressive strength 5 MPa, category 1. Consumption: 3.34 blocks / lpm Width: 400 mm Length: 295 mm Height: 190 mm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
Sulformsblock
Ürün ailesi
Blocks and Bricks
Ürün grubu
Beam block
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-11-06
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
190
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.finja.se/produkter/block/sulformsblock
Ürün belgelendirmesi
https://www.finja.se/storage/ma/c08f833620e34a50913f3df41b6aaff2/c0591f5674a243e08fc11911cb58c7c0/pdf/B96C01F54D1A94B5AE2572827A4D227663713802/Sulformsblock_PD_sv.pdf
Teknik açıklama
https://www.finja.se/storage/ma/05b8dd725e20486e944bcc9573fc9129/181de9d2fc9245f2b319461e1d7b74ed/pdf/C773FBA0B1080E0FB68CCF444D6222563F4D5C20/Sulformsblock_PB_sv.pdf
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Expanded clay
İkincil malzeme
Çimento
Tasarım yeri
İsveç
Üretim yeri
İsveç
Ağırlık net (Kg)
12
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
İnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
IFC sınıflandırması
Blok
UNSPSC adı
Structural building products
UNSPSC kodu
3013
Uniclass 2015 kodu
Pr_20_93_52_01
Uniclass 2015 açıklaması
Aggregate concrete blocks
OmniClass numarası
23-11 13 00
OmniClass başlığı
Ground Improvement Products
CSI UniFormat II kodu
A10
CSI UniFormat II başlığı
FOUNDATIONS
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İsveç
Norveç
Benzer ürünler
York Building Products
Architectural Masonry Units - Split Face
İndir
Cherokee Brick
Ansley Park - Mississippi Handcrafted
İndir
Cherokee Brick
Rae's Creek - Georgia Handcrafted
İndir
York Building Products
Architectural Masonry Units - Rustic Face
İndir
Cherokee Brick
Old French Quarter - Georgia Handcrafted
İndir
Asociación HISPALYT
Half brick thick, perforated facing brick masonry. LP11,5-cv
İndir