Publiko produktet
Basic block

Basic block

Lightweight aggregate concrete blocks have for many years been an established and well-known material on the construction market. There are many uses; basement walls, foundations, agricultural buildings, garages and as a frame in exterior and interior walls for housing and offices.
Özellikler
  • Compressive strength 3 MPa, category 1. Consumption: 8.3 blocks / m² Width: 70/90/120/150/190/250/290 mm Length: 590 mm Height: 190 mm Half height: 90 mm
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Murblock_Bas
  • Ürün ailesiBlocks and Bricks
  • Ürün grubuNon-insulated block
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-11-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)190
  • Genişlik (mm)590
İlgili
  • Ana malzemeExpanded clay
  • İkincil malzemeÇimento
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Duvarcılık
  • IFC sınıflandırmasıBlok
  • UNSPSC adıStructural building products
  • UNSPSC kodu3013
  • Uniclass 2015 koduPr_20_93_52_01
  • Uniclass 2015 açıklamasıAggregate concrete blocks
  • OmniClass numarası23-15 15 21
  • OmniClass başlığıWall Blocks
  • CSI UniFormat II koduB2010
  • CSI UniFormat II başlığıExterior Walls