Publiko produktet
Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF
Finsa

Fibracolour EZ IGN: Fire Retardant Coloured MDF

FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Özellikler
  • FINSA's Fire retardant Fibracolour black board is a completely coloured board made of selected wood fibres (MDF)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Fibracolour-ez-ign
  • Ürün ailesiFinsa Design - Decorative wood-based boards
  • Ürün grubuFibracolour
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-05-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2850
  • Genişlik (mm)2100
  • Derinlik (mm)19
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
  • Ağırlık net (Kg)81
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Odun
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıWood sheathing or sheets
  • UNSPSC kodu30103604
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_43_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMedium density fibreboard (MDF) lining boards
  • CSI MasterFormat 2014 kodu06 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Board Paneling
  • OmniClass numarası23-15 15 15 17
  • OmniClass başlığıWood Based Wall Cladding Panels
  • CSI UniFormat II koduC3010
  • CSI UniFormat II başlığıWall Finishes