Publiko produktet
Thermopine decking 2400x100x20 mm
Finsa

Thermopine decking 2400x100x20 mm

SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Özellikler
  • SAVIA Thermopine decking board is made from Iberian pine with a heat treatment to improve its performance. Environmentally friendly and weather resistant. Grooved on one side. Board dimension 2400x100 mm and 20 mm thickness.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Thermopine-deck-100-20
  • Ürün ailesiFacades Savia
  • Ürün grubuOrixe
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-05-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)20
  • Genişlik (mm)100
  • Derinlik (mm)2400
İlgili
  • Ana malzemeThermowood
  • İkincil malzemeÇam
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Odun
  • IFC sınıflandırmasıMalzeme
  • UNSPSC adıWood planks
  • UNSPSC kodu30103605
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_97_54
  • Uniclass 2015 açıklamasıModified wood boards
  • CSI MasterFormat 2014 kodu06 15 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Decking

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa