Publiko produktet
Wooden decking tile 500x500x40 mm
Finsa

Wooden decking tile 500x500x40 mm

Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Özellikler
  • Outdoor wooden decking tiles, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 500x500x40 mm, brown dyed.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.Wooden-decking-tile-500-500-40
  • Ürün ailesiFacades Savia
  • Ürün grubuWooden decking tiles
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-05-25
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)40
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeÇam
  • İkincil malzemeAhşap
  • Tasarım yeriİspanya
  • Üretim yeriİspanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Odun
  • IFC sınıflandırmasıFloor
  • UNSPSC adıWood planks
  • UNSPSC kodu30103605
  • Uniclass 2015 koduPr_25_71_97_78
  • Uniclass 2015 açıklamasıSoftwood deck boards
  • CSI MasterFormat 2014 kodu06 15 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıWood Decking