Publiko produktet
Bolt anchor FAZ II
fischer

Bolt anchor FAZ II

4.4 / 5 yıldız4.4(48 incelemeler)
The fischer bolt anchor FAZ II is a steel anchor for the highest requirements. Heavy loads can be secured in cracked concrete using the steel anchor. Thanks to its easy installation, the FAZ II can be used extremely flexibly. The tried-and-tested expansion clip safely introduces the loads into the concrete and enables top load-bearing capacity. The steel anchor is ideal for the anchoring of railings, cable trays, and cantilevers, for example.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.fischer-anchor-faz2
  • Ürün ailesiAnchors
  • Ürün grubuSteel fixings
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-11-11
  • Baskı numarası4
İlgili
  • Ana malzemeGalvanize Çelik
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Anchors & Fixings
  • IFC sınıflandırmasıMekanik Bağlantı Elemanı
  • ETIM KoduEC002335
  • ETIM AdıWedge anchor
  • UNSPSC adıMechanical connectors
  • UNSPSC kodu39121408
  • Uniclass 2015 koduPr_20_29_03_28
  • Uniclass 2015 açıklamasıExpansion anchors
  • CSI MasterFormat 2014 kodu05 05 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıPost-Installed Concrete Anchors
  • OmniClass numarası23-13 23 11 15 11
  • OmniClass başlığıExpansion Anchors
  • CSI UniFormat II koduF1030
  • CSI UniFormat II başlığıSpecial Construction Systems

Bölge bulunurluk durumu

Asya Avrupa Güney Amerika Okyanusya Afrika Kuzey Amerika