Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
fisher-and-paykel/products/663a7c13-e770-40a6-9982-8b9d82a35022
Ev
Kategoriler
Mutfak
Mutfak Gereçleri
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Fisher & Paykel
Takip et
Microwave Oven, 24" - MO-24SS-3Y
4.6
(39 reviews)
Heat or reheat entire dishes at once, fast, thanks to 1200 watts of power with multiple cook functions.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
MO-24SS-3Y-70996
Tip
Digital Inventory (Products)
Yayınlanma tarihi
2022-06-08
Baskı numarası
1
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
Tasarım yeri
Yeni Zelanda
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Mutfak Gereçleri
Benzer ürünler
Fisher & Paykel
36" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice-RS36A72J1_N
3.9
(
8
)
İndir
Fisher & Paykel
36" Series 7 Professional 6 Burner Gas Range, Natural Gas-RGV3-366-N
4.6
(
26
)
İndir
Fisher & Paykel
32" Series 7 Integrated French Door Refrigerator Freezer, Ice & Water-RS32A72U1
3.5
(
19
)
İndir
Fisher & Paykel
Freestanding Refrigerator Freezer, 63.5cm, 380L-RF402BRXFD5
4.7
(
28
)
İndir
Fisher & Paykel
Freestanding French Door Refrigerator Freezer, 36", 20.1 cu ft-RF201ADX5_N
İndir
Fisher & Paykel
Gas Range, 30"-OR30SDG4X1
4.8
(
18
)
İndir