Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
fishermanufacturing/products/85799ef4-2377-458c-9b75-aeb75d598966
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
Pre-Rinse Spring-8" CC Backsplash Unit
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Fisher Manufacturing
Takip et
Pre-Rinse Spring-8" CC Backsplash Unit
FEATURES:
CONTROL VALVE
8" BACKSPLASH MOUNT
INTERNAL SPRING LOADED CHECK VALVES
SWIVELLING SEAT DISKS
HOT SIDE STEM - RIGHT HAND
COLD SIDE STEM - LEFT HAND
STAINLESS STEEL SEATS
STAINLESS STEEL SEAT SCREWS
STAINLESS STEEL HANDLE SCREWS
1/2" SLIP JOINT KIT
HOSE
36" LENGTH
STAINLESS STEEL END FITTINGS
STAINLESS STEEL EXTERNAL JACKET
3 PLY FIBER EINFORCED INTERNAL RUBBER HOSE
REPAIRABLE IN FIELD WITH SIMPLE TOOLS
ULTRA SPRAY VALVE
LOWEST ENERGY USER - 1.15 GPM @ 60 PSI
CLEANS FASTER - TEST PROVEN
ENGINEERED TO LAST - NO 'O' RINGS TO LEAK
INTERCHANGEABLE - FITS ALL BRANDS
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
12.0 LBS
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
fisher_13390
Ürün ailesi
Single Faucets
Ürün grubu
Pre-Rinse Units
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-01-25
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.fisher-mfg.com/categories/918
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
İndir
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
İndir
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
İndir
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir