Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
fishermanufacturing/products/d4b95d50-9e0c-4239-8a78-f91dfb435925
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
10" Pedestal Glass Filler with Sink Assembly
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Fisher Manufacturing
Takip et
10" Pedestal Glass Filler with Sink Assembly
FEATURES:
GLASS FILLER
REPLACEABLE STAINLESS STEEL HEAD
MEETS NSF 61/SEC.9**
TAMPER PROOF VOLUME CONTROL
HANDES BOTH PAPER AND GLASS CUPS
NON-MARRING WHITE DELRIN PRONG
STAINLESS STEEL SEAT SCREW
STAINLESS STEEL STREAM STRAINER
SINK ASSEMBLY
STAINLESS STEEL CONSTRUCTION
3/4" DRAIN ASSEMBLY
VINYL-DIPPED GRILL
**TESTED UNDER NSF-CSA ALLIANCE PROGRAM
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE 100 PSI MAX. STATIC
2.20 GPM AT 80 PSI
SHIPPING WEIGHT
5.25 LBS
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
fisher_1400
Ürün ailesi
Single Faucets
Ürün grubu
Glass Fillers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-01-25
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.fisher-mfg.com/categories/1059
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
İndir
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
İndir
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
İndir
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
İndir