Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
fishermanufacturing/products/971f6172-ff2c-4f06-a490-455713c30c81
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
Stainless Steel Covered Reel with Spray Valve, Wall Mount
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Fisher Manufacturing
Takip et
Stainless Steel Covered Reel with Spray Valve, Wall Mount
FEATURES:
REEL
CLOSED DESIGN
SELF-LOCKING
STAINLESS STEEL COVER
WALL MOUNTED
HOSE
30' LENGTH REEL HOSE
3-PLY FIVER REINFORCED
3/8" OR 1/2" FEMALE NPT INLET
18" LENGTH INLET HOSE
ADJUSTABLE BALL STOP
STANDARD PRO SPRAY VALVE
SOLID BRASS SHOWER HEAD - NO "O" RINGS TO LEAK
BRONZE HANDLE - NOT PLASTIC - MEANS FULL "ON"
FITS ALL BRANDS
2.65GPM AT 80 PSI
SHOWER SPRAY PATTERN
SYSTEM LIMITS
TEMP: 40°F MIN. TO 140°F MAX.
PRESSURE: 200 PSI MAX. STATIC
SHIPPING WEIGHT
35.0 LBS
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
fisher_2985
Ürün ailesi
Single Faucets
Ürün grubu
Reel Rinses
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-01-25
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.fisher-mfg.com/categories/2387/products
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
Bölge bulunurluk durumu
Kuzey Amerika
Birleşik Devletler
Benzer ürünler
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
İndir
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
İndir
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
İndir
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
İndir